Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, teräs
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, teräs
REF. ES1740
2621274
GTIN.
4011377203075
Keskiölevy Kiertonuppisäätimelle, teräs
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
---|---|
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | ruostumaton teräs |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | ruostumaton teräs |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |