Keskiölevy kierto-/aikakytkimelle, ant
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy kierto-/aikakytkimelle, ant
REF. AL1941AN
2621204
GTIN.
4011377114173
Keskiölevy kierto-/aikakytkimelle, ant
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | säätönuppi |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | useita symboleja |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | ajastin |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | antrasiitti |
RAL-numero (vastaava) | 7016 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP44 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |