Keskiölevy Keystone, alumiini
Jung Products
ENSTO
Keskiölevy Keystone, alumiini
REF. AL1969-2WE
2513545
GTIN.
4011377178007
Keskiölevy Keystone, alumiini
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | muu |
---|---|
Käyttö | modulaarinen jakkiliitin |
Kiinnitysrengas | Ei |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Liitäntäsuunta | suora |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | matta |
---|---|
Väri | alumiini |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Kiskoilla/jatkoilla | Ei |
Liitinten lukumäärä | 2 |
Vedonpoistin | Ei |
Suojattu kotelointi | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |