Keskiölevy Datakeskiölevy Keystone, valk
Ensto Intro Data Products
ENSTO
Keskiölevy Datakeskiölevy Keystone, valk
REF. LS1969-2NAWEWWFI
7208921
GTIN.
6438100411787
Keskiölevy Datakeskiölevy Keystone, valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | muu |
---|---|
Käyttö | muu |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoituslevyn |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 20 mm |