Keskiölevy Datakeskiölevy Keystone, musta
Ensto Intro Data Products
ENSTO
Keskiölevy Datakeskiölevy Keystone, musta
REF. INTRO-DATA-KEYSWFI
7208909
GTIN.
6418677343056
Keskiölevy Datakeskiölevy Keystone, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti adapterilevyllä |
---|---|
Käyttö | dataliitäntärasialle |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Pölysuojakannella | Kyllä |
Saranoitu kansi | Ei |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Vedonpoistin | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 45 mm |