Keskiölevy 22,5mm reiällä, valkoinen
Ensto Intro Universal Accessories
ENSTO
Keskiölevy 22,5mm reiällä, valkoinen
REF. LS964WWFI
2113665
GTIN.
6438100402341
Keskiölevy 22,5mm reiällä, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | muu |
---|---|
Käyttö | muu |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Pölysuojakannella | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Liitäntäsuunta | suora |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Merkinnällä | Ei |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9016 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Kiskoilla/jatkoilla | Ei |
Liitinten lukumäärä | 1 |
Vedonpoistin | Ei |
Suojattu kotelointi | Ei |
Eristetty ruuviliitos | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |