Kehys AL375K-V KORISTEKEHYS VA
Ensto Aluno
ENSTO
Kehys AL375K-V KORISTEKEHYS VA
REF. AL375K-V
4160780
GTIN.
6418584156541
Kehys AL375K-V KORISTEKEHYS VA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 452 mm |
Leveys | 452 mm |
---|---|
Korkeus | 40 mm |
Halkaisija | 452 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO