Skip to main content
Logo print

Kanavapistorasia eDuct 6-os, vihreä

Ensto eDuct Socket Outlets ENSTO

Kanavapistorasia eDuct 6-os, vihreä

REF. EDUCT-1520-6GN2FI 1404553 GTIN. 6438100352165

Kanavapistorasia eDuct 6-os, vihreä

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Suojamaadoitus muu
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) 12
Merkinantolampulla Ei
Yksikköjen määrä 6
Moduulien lukumäärä 3
Kytkettävien pistorasioiden määrä 0
Vaiheiden lukumäärä 1
Merkintä/ilmaisu ei ole
Kytkentätapa muu
Saranoitu kansi Ei
Parannettu kosketussuojaus Kyllä
Merkintäpaikka Ei
Väri vihreä
RAL-numero (vastaava) 6025
Metalliväri Ei
Läpinäkyvä Ei
Lukittava Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi Ei
Eristetty asennus Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla Ei
Hakuvalolla Ei
Ylijännitesuojaus Ei
Vikavirtasuojaus Ei
Pienoissulakkeella Ei
Erikoisteholähde ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa seinäkanava
Kiinnitystapa pikakiinnitys
Materiaali muovi
Materiaalin laatu kestomuovi
Halogeeniton Kyllä
Pinnan suojaus käsittelemätön
Pintamateriaali kiiltävä
Antibakteerinen käsittely Ei
Ketjutusmahdollisuus Kyllä
Number of loop throughs 1
Päälle/pois-kytkimellä Ei
Nimellisvirta 16 A
Nimellisjännite 250 V
Sopii kotelointiluokalle (IP) IP20
Laitteen leveys 434 mm
Laitteen korkeus 85 mm
Laitteen syvyys 57 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
IFTTT-tuki Ei
Wi-Fi-toistin Ei
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella Ei
Rankoille käyttöolosuhteille (VDE:n mukaan) Ei
UK Building Regulations Part M mukainen Ei
Jännitetyyppi AC
Tehosyöttö Kyllä
Terminaalinen merkintä Kyllä
Esijohdotettu Kyllä
Liittimien koko 4-4 mm²
Putken halkaisija seinälle asennettavalle tuotteelle 1.5-2.5 mm
Kansi täydellinen kotelo
Liitetty objekti Ei
Puheohjaus Ei
Ohjelmoitava Ei
Yhteensopiva yhteysprotokolla Ei
Yhdistettävissä internet-yksiköllä Ei
Tuotteen käyttötoiminto Energianjakauma

Lataukset

1 dokumentti
Asennusohje
IG_0000004118_V1.pdf pdf (1.47 Mo)