Kalvotiiviste Asennusreikä ø 32,5 mm
Accessories
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 32,5 mm
REF. RGM32
1702122
GTIN.
6438100143480
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 32,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 38.5 mm |
---|---|
PG-koko | 32 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 15 - 20 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |