Kalvotiiviste Asennusreikä ø 20,5 mm
Accessories
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 20,5 mm
REF. RGM20
1702118
GTIN.
6438100143466
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 20,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 25.5 mm |
---|---|
PG-koko | 20 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 8 - 13 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |