Kalvotiiviste Asennusreikä ø 12,5 mm
Accessories
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 12,5 mm
REF. RGM12
1702114
GTIN.
6438100143442
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 12,5 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 20 mm |
---|---|
PG-koko | 12 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 4 - 7 mm |
Seinämän paksuus | 0.5 - 2 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |