Kaiutin Kaiutin
Ensto Intro Data Products
ENSTO
Kaiutin Kaiutin
REF. LS2567-G3WWFI
7907101
GTIN.
6418677343940
Kaiutin Kaiutin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Äänensävyjen lukumäärä | 3 |
---|---|
Rungon väri | valkoinen |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Nimellisjännite | 18 V |
---|---|
Virran tyyppi | AC/DC |
Virrankulutus | 0.15 A |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO