Jalusta As.valmis jalusta Esteri
Esteri Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Jalusta As.valmis jalusta Esteri
REF. EVL2.13
3428048
GTIN.
6418677674730
Jalusta As.valmis jalusta Esteri
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | sokkeli, valmis |
---|---|
Materiaali | teräs |
Väri | harmaa |
Soveltuu koteloleveydelle | 520 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 170 mm |
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon | Ei |
Soveltuu kaapelien niputukseen | Kyllä |
---|---|
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Leveys | 520 mm |
Korkeus | 820 mm |
Syvyys | 170 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO