Isolating switch DX3-IS 3 pole 100A
DX3
Legrand
Isolating switch DX3-IS 3 pole 100A
REF. LG-406469
GTIN.
3245064064699
Isolating switch to control and isolate the installation.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttö pääkytkimenä | Kyllä |
---|---|
Käyttö huoltokytkimenä | Ei |
Käyttö turvakytkimenä | Kyllä |
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella | Ei |
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC | 400 V |
Mitoitettu jatkuva virta Iu | 100 A |
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq | 4500 kA |
Napojen lukumäärä | 3 |
Moottoriohjain valittavissa | Ei |
Sisäänrakennettu moottoriohjain | Ei |
Laitteen rakenne | sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka |
Sopii lattia-asennukseen | Ei |
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle | Ei |
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi | Ei |
Sopii keskusasennukseen | Kyllä |
Sopii väliasennukseen | Ei |
Ohjauselementin tyyppi | vipu |
Lukittavissa | Kyllä |
Päävirtapiirin liitäntätapa | ruuviliitäntä |
---|---|
Kotelointiluokka (IP), edestä | IP20 |
Leveys | 53.1 mm |
Korkeus | 88.9 mm |
Syvyys | 76.4 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Jännitetyyppi | AC |
Sähkösyöttösuunta | Ylhäältä tai alhaalta |
Terminaalinen merkintä | Ei |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Halogeeniton | Kyllä |
Liittimien koko | 4-50 mm² |
Yhteystyyppi | Kaapeli |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
6 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR_718536
(0.33 Mo)
Sopimus
VDE-40036740
(0.26 Mo)
Sopimus
NF-NF208_1038
(0.55 Mo)
Sopimus
NF-NF 623877A
(0.14 Mo)
Sopimus
OC / CB-CB FR 623877C
(0.22 Mo)
Sopimus
VDE-40036765
(1.22 Mo)
VALITSE TOIMINTO