Indicator light for floor socket - white LED
Floor socket
Legrand
Indicator light for floor socket - white LED
REF. LG-089719
1473114
GTIN.
3245060897192
Indicator light for floor socket - white LED
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Integroitu muuntaja | Ei |
---|---|
Sisältää jännitteenalennusvastuksen | Kyllä |
Sisältää lampun | Kyllä |
Sisältää diodin | Kyllä |
Lampunpidin | ei ole |
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ | 230-230 V |
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ | 230-230 V |
Valonlähteen tyyppi | LED |
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa | muu |
Lampun väri | valkoinen |
---|---|
Kiinnitystapa | edestä kiiinnitettävä |
Leveys | 17.25 mm |
Korkeus | 36.5 mm |
Syvyys | 9.7 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Käyttölämpötila | -5-35 °C |
Varastointilämpötila | -5-35 °C |