Huonetermostaatti KNX Huonetermostaatti, musta
Jung KNX Products
ENSTO
Huonetermostaatti KNX Huonetermostaatti, musta
REF. LS2178TSSW
2818232
GTIN.
4011377036550
Huonetermostaatti KNX Huonetermostaatti, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Kokoonpano | käyttöelementti |
Asennustapa | uppoasennus |
Paikallisesti säädettävissä | Ei |
Varkaus-/ilkivaltasuojauksella | Ei |
LED-indikoinnilla | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Ulkoinen anturi | Ei |
Manuaalinen asetusarvon asetus | Ei |
Läsnäolopainike | Ei |
Rinnankytkentämahdollisuus | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby) | 0.01 W |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO