Skip to main content
Logo print

Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 P 39x45

Ensto Beta ENSTO

Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 P 39x45

REF. BETA2-BT-EP 8127422 GTIN. 6438100339456

Heater fixed/portable BETA BT 250W IP21 P 39x45

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi muu
Asennustapa seinämalli
Etuosan materiaal teräs
Ritilän malli lamelli
Lämpöelementin materiaali alumiini
Poistoilma etupuolella
Puhaltimella Ei
Lämpöteho 250 W
Syöttöjännite 196-253 V
Käyttöjännitteen taajuus 45-55 Hz
Sähköinen liitäntä liitäntäjohto pistokkeella
Säätöpaneelin paikka sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle Kyllä
Kauko-ohjaus Ei
Tehokytkin elektroninen
Kytkentäsentojen määrä 2
Lämpötilan säätö 5-30 °C
Lämpötilan säätöerotus 0.1 °C
Väri valkoinen
Leveys 451 mm
Korkeus 389 mm
Syvyys 56 mm
Paino 2.6 kg
Kotelointiluokka (IP) IP21
Suojausluokka II
Ylikuumenemissuoja Kyllä
Ohjelmoitava Kyllä
Jäätymissuoja Kyllä
Digitaalinäyttö Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen Ei
Kiskoasennus Ei
Ajastimella Kyllä
Itsesäätyvä Kyllä
Kulutuksenilmaisu Kyllä
Avoimen ikkunan tunnistus Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva Ei
Google Assistant -yhteensopiva Ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva Ei
IFTTT-tuki Ei
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire) ei ole

Lataukset

1 dokumentti
Asennusohje
BETA_BT_RAK124.pdf pdf (3.86 Mo)
1 dokumentti
Tuotesivu
PS_BR2_Beta-EP_FI.pdf pdf (0.3 Mo)
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
CD_0000004253_V1.pdf pdf (0.1 Mo)
Hyväksyntätodistus
CD_0000004251_V1.pdf pdf (0.1 Mo)

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details