Haaroitusrasia 5-nap C HAR 1x4 dali
EnstoNet
ENSTO
Haaroitusrasia 5-nap C HAR 1x4 dali
REF. NCJDM545.G
1932248
GTIN.
6418677683688
Haaroitusrasia 5-nap C HAR 1x4 dali
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Mitoitusvirta valaisimelle | 20 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 3 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Pituus | 31 mm |
Korkeus | 139 mm |
Leveys | 220 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO