Haaroitusrasia 5-nap. 6x3 ulostulo, musta
EnstoNet
ENSTO
Haaroitusrasia 5-nap. 6x3 ulostulo, musta
REF. NAJDM56.B
1935422
GTIN.
6418677706523
Haaroitusrasia 5-nap. 6x3 ulostulo, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Mitoitusvirta valaisimelle | 20 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 7 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | musta |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Pituus | 220 mm |
Korkeus | 31 mm |
Leveys | 125 mm |
Integroidun kytkimen malli | Ei ole |
Asennusmahdollisuus | Integroitu |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO