Haaroitusliitin alustalla - Cu 1 x 6-25mm² + 16 x 1.5-16mm² - 400 V
Legrand
Haaroitusliitin alustalla - Cu 1 x 6-25mm² + 16 x 1.5-16mm² - 400 V
REF. LG-004825
1920103
GTIN.
3245060048259
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 17 |
---|---|
Nimellisvirta | 76 A |
Kytkentätapa | ruuvi |
Asennustapa | DIN-kisko |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 15 |
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala, tulo | 1.5-16 mm² |
---|---|
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö | 1.5-16 mm² |
Kosketussuojattu | Ei |
Korkeus | 10.5 mm |
Leveys | 141 mm |
Syvyys | 6.5 mm |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Jakeluliitäntöjen tyyppi | Monitoiminen |
Liittimien koko | 1.5-16 mm² |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO