Haaroitin Linect, 3-nap., A/A-koodaus
EnstoNet
ENSTO
Haaroitin Linect, 3-nap., A/A-koodaus
REF. NAD3LA.W
1932181
GTIN.
6418677724428
Haaroitin Linect, 3-nap., A/A-koodaus
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Mitoitusvirta valaisimelle | 20 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 1 |
Vaiheen käyttö/valinta | L1 |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Erillisen adapteriosan väri | Ei adapteriosaa |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 80 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 80 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Pituus | 50 mm |
Korkeus | 27 mm |
Leveys | 50 mm |
Jakoliittimen malli | T-jakaja |
Integroidun kytkimen malli | Ei ole |
Asennusmahdollisuus | Integroitu |