Haaroitin 2-nap harmaa
EnstoNet
ENSTO
Haaroitin 2-nap harmaa
REF. NCD2.G
1934803
GTIN.
6418677117169
Haaroitin 2-nap harmaa
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 3 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | harmaa |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
---|---|
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 47 mm |
Korkeus | 43 mm |
Leveys | 37 mm |
Jakoliittimen malli | Jakoriviliitin |
Integroidun kytkimen malli | Ei ole |
Asennusmahdollisuus | Erillinen adapteri |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO