GST18i3 (N) - sukopistoke 3 m
Incara accessories
Legrand
GST18i3 (N) - sukopistoke 3 m
REF. LG-654987
1412805
GTIN.
3414972317399
Pistoliitinjohtosarja Incara-tuotteille, joissa Wieland -liitosjohto.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 16 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kaapelin viimeistely | virtajohto |
Pään 1 tyyppi | pistotulppa |
Pään 2 tyyppi | muu |
Johtimen päättäminen | muu |
Kokonaispituus | 3000 mm |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | musta |
Rungon väri | musta |
Kaapelityyppi | H05VV-F |
Kaapelin halkaisija | 8.3-8.3 mm |
---|---|
Ulkovaipan väri | musta |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Johtimen nimellispoikkipinta-ala | 1.5 mm² |
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto | 100 °C |
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto | 70 °C |
Halogeeniton | Ei |
Palokuorma | 0 kWh |
Kontaktin pintakäsittely | tinattu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan | Eca |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO