Skip to main content
Logo print

Freestanding cabinet Linkeo2 42U 800 x 1000mm flatpack version

LINKEO Legrand

Freestanding cabinet Linkeo2 42U 800 x 1000mm flatpack version

REF. LG-646790 GTIN. 3414971001756
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Kiinnityskohta etupuolella
Kiskoprofiili taivutettu
Ovien lukumäärä 1
Ilmanvaihto ei ole
Leveys 810 mm
Korkeus 2026 mm
Syvyys 1030 mm
Rasterimitta 19"
Laiterivien määrä 42
Maksimikuorma 400 kg
Kattolevyllä Kyllä
Maadoituksella Kyllä
Etuovella Kyllä
Etuoven materiaali lasi
Etuoven lukitus yksipiste
Takaovella Ei
Ikkunallisella ovella Kyllä
Sivuseinillä Kyllä
Sokkelilla Ei
Vertikaalinen kaapelinohjaus Ei
Materiaali teräs
Pintamateriaali pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri harmaa
Malli / Tyyppi kiinteällä kehyksellä
RAL-numero 7016
Purettavissa Kyllä
Kotelointiluokka (IP) IP20
Kotelointiluokka (NEMA) muu
Iskunkestävyysluokka IK08
Käyttölämpötila -25-70 °C
Varastointilämpötila -25-70 °C

Lataukset

1 dokumentti
Käyttöohje
LE09826AA-02.pdf pdf (1.38 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-00841-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)