Freestanding cabinet Linkeo2 42U 600 x 600mm flatpack version
LINKEO
Legrand
Freestanding cabinet Linkeo2 42U 600 x 600mm flatpack version
REF. LG-646785
GTIN.
3414971001701
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kiinnityskohta | etupuolella |
---|---|
Kiskoprofiili | taivutettu |
Ovien lukumäärä | 1 |
Ilmanvaihto | ei ole |
Leveys | 610 mm |
Korkeus | 2026 mm |
Syvyys | 630 mm |
Rasterimitta | 19" |
Laiterivien määrä | 42 |
Maksimikuorma | 400 kg |
Kattolevyllä | Kyllä |
Maadoituksella | Kyllä |
Etuovella | Kyllä |
Etuoven materiaali | lasi |
Etuoven lukitus | yksipiste |
Takaovella | Ei |
Ikkunallisella ovella | Kyllä |
---|---|
Sivuseinillä | Kyllä |
Sokkelilla | Ei |
Vertikaalinen kaapelinohjaus | Ei |
Materiaali | teräs |
Pintamateriaali | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Väri | harmaa |
Malli / Tyyppi | kiinteällä kehyksellä |
RAL-numero | 7016 |
Purettavissa | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kotelointiluokka (NEMA) | muu |
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO