Frame for access unit of flush floor box size equivalent to the supports kits 8M vertical or 12M horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Frame for access unit of flush floor box size equivalent to the supports kits 8M vertical or 12M horizontal
REF. LG-088139
1473093
GTIN.
3414970756329
The access unit allows a technical access in the floor (for maintenance, for example).To be associated with a lid + trim of flush floor box.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Mattoaukolla | Ei |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Ei |
Väri | harmaa |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Ei |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 181 mm |
Pituus (ulkomitta) | 264 mm |
Upotuspituus | 265 mm |
Upotusleveys | 182 mm |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO