Frame for access unit of flush floor box size equivalent to the supports kits 16M vertical or 24M horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Frame for access unit of flush floor box size equivalent to the supports kits 16M vertical or 24M horizontal
REF. LG-088141
1473095
GTIN.
3414970756343
The access unit allows a technical access in the floor (for maintenance, for example).To be associated with a lid + trim of flush floor box.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | neliö |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Mattoaukolla | Ei |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Ei |
Väri | harmaa |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Ei |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 264 mm |
Pituus (ulkomitta) | 264 mm |
Upotuspituus | 265 mm |
Upotusleveys | 265 mm |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
7 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO