Flush-mounting box for Pop up floor 2x3 modules, for installation in concrete floors
POP UP floor LG
Legrand
Flush-mounting box for Pop up floor 2x3 modules, for installation in concrete floors
REF. LG-054002
1473002
GTIN.
3245060540029
The backbox allows to save a place in the concrete to be poured, in order to install pop up floor once the concrete is dry.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | uppoasennus |
---|---|
Taittuva | Ei |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | suorakulmainen |
Materiaali | muu |
Väri | musta |
Pituus | 210 mm |
Leveys | 100 mm |
Korkeus | 61.2 mm |
Upotussyvyys | 0 mm |
Halkaisija | 0 mm |
---|---|
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 0 |
Audioliittimien määrä | 0 |
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO