Flat patch panel 24 RJ45 category 6 UTP 1U
LCS3
Legrand
Flat patch panel 24 RJ45 category 6 UTP 1U
REF. LG-033760
GTIN.
3414970870537
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väylien/kytkentöjen määrä | 24 |
---|---|
Liitinten lukumäärä | 24 |
Liittimen tyyppi | RJ45 8(8) |
Suojattu | Ei |
Kategoria | 6 |
Kytkentätapa | hahloliitos |
Laiterivien määrä | 1 |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Asennustapa | 19" asennus |
Korkeus | 43.85 mm |
Leveys | 482.5 mm |
---|---|
Syvyys | 321.7 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK03 |
Käyttölämpötila | -25-70 °C |
Varastointilämpötila | -40-70 °C |
Terminaalinen merkintä | Kyllä |
Esijohdotettu | Ei |
Kaapelin luonto liitäntään | Joustava tai jäykkä |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Kaapelituki | SikSakilla |
Lataukset
2 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
1 dokumentti
BIM-tiedosto
10 dokumentit
Sopimus
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
Sopimus
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Sopimus
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Sopimus
AoC-Composant Cat6 UTP 3P-1200836
(0.06 Mo)
VALITSE TOIMINTO