Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
LINKEO
Legrand
Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
REF. LG-646502
GTIN.
3245066465029
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | näytön kannatuslevy |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 482.6 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 88.9 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 300 mm |
Leveys | 486 mm |
Korkeus | 88 mm |
Syvyys | 360 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO