Skip to main content
Logo print

Fixed shelf Linkeo 2U depth 200mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights

LINKEO Legrand

Fixed shelf Linkeo 2U depth 200mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights

REF. LG-646501 GTIN. 3245066465012
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi näytön kannatuslevy
Soveltuu koteloleveydelle 482.6 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle 88.9 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle 200 mm
Leveys 486 mm
Korkeus 88 mm
Syvyys 200 mm
Materiaali metalli
Väri musta
RAL-numero 9005
Halogeeniton Kyllä

Lataukset

4 dokumentit
Tekninen esite
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Tekninen esite
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Tekninen esite
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Tekninen esite
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)