Extra cover width 45 - for snap-on trunking - 2 m - white
Snap-On DLP Trunking LG
Legrand
Extra cover width 45 - for snap-on trunking - 2 m - white
REF. LG-075608
GTIN.
3245060756086
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 45 mm |
---|---|
Pituus | 2000 mm |
Malli / Tyyppi | sileä |
Peitelevyjen kiinnitystapa | sisäpuolinen kiinnitys |
Kannen asennus | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | PVC |
Halogeeniton | Ei |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Suojakalvolla | Kyllä |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Korkeus | 18.17 mm |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Varastointilämpötila | -5-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO