DIN-kisko DIN-kisko, 35 mm, teräs
Ensto Clampo Pro
ENSTO
DIN-kisko DIN-kisko, 35 mm, teräs
REF. PP37
3231951
GTIN.
6418677161896
DIN-kisko DIN-kisko, 35 mm, teräs
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 2000 mm |
Korkeus | 7.5 mm |