CX3 CONTACTOR 24V 4NO 63A
CX³
Legrand
CX3 CONTACTOR 24V 4NO 63A
REF. LG-412512
GTIN.
3245064125123
4 Normally Open contacts . Enables to control energy intensive loads such as heating, lighting, swimmingpool pump
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoituskäyttöjännite | 400-400 V |
---|---|
Mitoitettu toimintavirta | 63 A |
Mitoitettu magnetointijännite | 20-26 V |
Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 4 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Maksimi hehkulamppukuorma | 8000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 4700 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 5000 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 1700 VA |
---|---|
Liukusäädin manuaalikäyttöön | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 3 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Leveys | 68 mm |
Korkeus | 94 mm |
Syvyys | 53.4 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO