Contactor CX³ without front face handle 4 pole - 63A - 400V~ - 4NO contacts with 230V~ coil - 3 modules
CX³
Legrand
Contactor CX³ without front face handle 4 pole - 63A - 400V~ - 4NO contacts with 230V~ coil - 3 modules
REF. LG-412541
GTIN.
3245064125413
4 Normally open contacts. Enables to control energy intensive loads, such as; heating, lighting, swimmingpool pump …
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoituskäyttöjännite | 400-400 V |
---|---|
Mitoitettu toimintavirta | 63 A |
Mitoitettu magnetointijännite | 195-253 V |
Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 4 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Maksimi hehkulamppukuorma | 8000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 4700 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 5000 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 1700 VA |
---|---|
Liukusäädin manuaalikäyttöön | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 3 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Leveys | 68 mm |
Korkeus | 94 mm |
Syvyys | 53.4 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
3 dokumentit
Sopimus
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Sopimus
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
VALITSE TOIMINTO