Contactor CX³ without front face handle 2 pole - 25A - 250V~ - 2NC contacts with 230V~ coil - 1 module
CX³
Legrand
Contactor CX³ without front face handle 2 pole - 25A - 250V~ - 2NC contacts with 230V~ coil - 1 module
REF. LG-412524
GTIN.
3245064125246
2 Normally Closed contacts. Enables to control energy intensive loads, such as heating, lighting, swimmingpool pump
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoituskäyttöjännite | 250-250 V |
---|---|
Mitoitettu toimintavirta | 25 A |
Mitoitettu magnetointijännite | 195-253 V |
Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Maksimi hehkulamppukuorma | 3000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 2100 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 2200 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 1000 VA |
---|---|
Liukusäädin manuaalikäyttöön | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Leveys | 17.8 mm |
Korkeus | 94.9 mm |
Syvyys | 67.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
4 dokumentit
Sopimus
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Sopimus
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
VALITSE TOIMINTO