Contactor CX³ with front face handle 2 pole - 63A - 250V~ - 2 NO contacts with 24V~ coil - 2 modules
CX³
Legrand
Contactor CX³ with front face handle 2 pole - 63A - 250V~ - 2 NO contacts with 24V~ coil - 2 modules
REF. LG-412516
GTIN.
3245064125161
2 Normally Open contacts. Enables to control energy intensive loads such as heating, lighting, swimmingpool pump …
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoituskäyttöjännite | 250-250 V |
---|---|
Mitoitettu toimintavirta | 63 A |
Mitoitettu magnetointijännite | 20-26 V |
Jännitetyyppi (käyttöjännite) | AC |
Magnetointijännitteen tyyppi | AC |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Maksimi hehkulamppukuorma | 8000 W |
Loistelamppukuorma maks. | 4700 VA |
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks. | 5000 VA |
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks. | 1700 VA |
---|---|
Liukusäädin manuaalikäyttöön | Kyllä |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Upotussyvyys | 44 mm |
Lisäyksikkömahdollisuus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Leveys | 68 mm |
Korkeus | 94 mm |
Syvyys | 35.6 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
3 dokumentit
Sopimus
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Sopimus
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
VALITSE TOIMINTO