Skip to main content
Logo print

Brushed Stainless Steel lid of flush floor box for wiring devices supports 8 modules vertical or 12 modules horizontal

Universal Floor boxes LG Legrand

Brushed Stainless Steel lid of flush floor box for wiring devices supports 8 modules vertical or 12 modules horizontal

REF. LG-088103 1473079 GTIN. 3414970755803

The lid allows the access and the connection to the power, ELV and DATA sockets included in the flush floor box, and its closure with connected cords in complete safety.To be associated with a support kit.

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Kannen muoto suorakulmainen
Laitekoteloiden määrä 0
Kotelon/suojuksen materiaali ruostumaton teräs
Mattoaukolla Kyllä
Lattiapäällysteen syvyys 15 mm
Suojakehys lattiapäällysteelle Ei
Väri harmaa
Soveltuu lattiakanavaan Ei
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle Ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle Ei
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan Kyllä
Leveys (ulkomitta) 177 mm
Pituus (ulkomitta) 260 mm

Lataukset

5 dokumentit
Tekninen esite
F03332FR-01.pdf pdf (2.96 Mo)
Tekninen esite
F03332EN-01.pdf pdf (3.11 Mo)
Käyttöohje
LE09678AA-05.pdf pdf (2.01 Mo)
Tekninen esite
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Tekninen esite
F03335FR-03.pdf pdf (4.73 Mo)
7 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
3D_LG-088103.stp ifc (2.46 Mo)
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto