Brass lid of flush floor box for wiring devices supports 16 modules vertical or 24 modules horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Brass lid of flush floor box for wiring devices supports 16 modules vertical or 24 modules horizontal
REF. LG-088108
1473084
GTIN.
3414970755902
The lid allows the access and the connection to the power, ELV and DATA sockets included in the flush floor box, and its closure with connected cords in complete safety.To be associated with a support kit.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | neliö |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 0 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 15 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Ei |
Väri | muu |
Soveltuu lattiakanavaan | Ei |
---|---|
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Ei |
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Ei |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 260 mm |
Pituus (ulkomitta) | 260 mm |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO