Brass Finishing plate for Brass lid of standard floor box cat N° 088008
Universal Floor boxes LG
Legrand
Brass Finishing plate for Brass lid of standard floor box cat N° 088008
REF. LG-088050
1473057
GTIN.
3414970755513
The Brass finishing plate guarantee an integral finish to the standard brass floor box.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | messinki |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 8 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | messinki |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 199 mm |
Pituus (ulkomitta) | 248 mm |
Upotuspituus | 264 mm |
Minimi asennussyvyys | 68 mm |
Lataukset
4 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO