Batirack 19 inches 42U 1956 x 540 x 640mm
LCS3
Legrand
Batirack 19 inches 42U 1956 x 540 x 640mm
REF. LG-046395
GTIN.
3245060463953
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kiinnityskohta | etupuolella |
---|---|
Kiskoprofiili | taivutettu |
Ovien lukumäärä | 0 |
Ilmanvaihto | passiivinen |
Leveys | 550 mm |
Korkeus | 1965 mm |
Syvyys | 640 mm |
Rasterimitta | 19" |
Laiterivien määrä | 42 |
Maksimikuorma | 300 kg |
Kattolevyllä | Ei |
Maadoituksella | Kyllä |
Etuovella | Ei |
Etuoven materiaali | muu |
Etuoven lukitus | ei ole |
---|---|
Takaovella | Ei |
Ikkunallisella ovella | Ei |
Sivuseinillä | Ei |
Sokkelilla | Ei |
Vertikaalinen kaapelinohjaus | Ei |
Materiaali | teräs |
Pintamateriaali | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Väri | harmaa |
Malli / Tyyppi | kiinteällä kehyksellä |
RAL-numero | 7035 |
Purettavissa | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP00 |
Kotelointiluokka (NEMA) | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO