AV-rasia USB-terminaali, valkoinen
Ensto Intro Data Products
ENSTO
AV-rasia USB-terminaali, valkoinen
REF. MALS1122WWFI
7907123
GTIN.
6438100353339
AV-rasia USB-terminaali, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Ei |
---|---|
Uppoasennus | Kyllä |
Kiinnitystapa | ruuvi |
Modulaarinen | Ei |
Tietoliikenneyhteyksien määrä | 1 |
SAT/TV-yhteyksien määrä | 0 |
Radioyhteyksien määrä | 0 |
Analogisten puhelinyhteyksien määrä | 0 |
ISDN-yhteyksien määrä | 0 |
---|---|
USB-liittimien määrä | 1 |
Cinch-liittimien määrä | 0 |
2,5 mm -liittimien määrä | 0 |
3,5 mm -liittimien määrä | 0 |
6,3 mm -liittimien määrä | 0 |
Väri | valkoinen |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO