AV-rasia Stereokaiutinliitinrasia, valk
Ensto Intro Audio and Video
ENSTO
AV-rasia Stereokaiutinliitinrasia, valk
REF. SLA2WW-LS969TWWFI
7007511
GTIN.
6418677341267
AV-rasia Stereokaiutinliitinrasia, valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
---|---|
Käyttö | kaiutinliitäntä |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Eristetty ruuviliitos | Kyllä |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 48 mm |