AV-rasia Stereokaiutinliitinrasia, mu
Ensto Intro Audio and Video
ENSTO
AV-rasia Stereokaiutinliitinrasia, mu
REF. SLA2AN-LS969TSWFI
7007512
GTIN.
6418677341274
AV-rasia Stereokaiutinliitinrasia, mu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
---|---|
Käyttö | kaiutinliitäntä |
Kiinnitysrengas | Kyllä |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | antrasiitti |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Eristetty ruuviliitos | Kyllä |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 48 mm |