AV-rasia Keskiölevy mediatuotteille, va
Ensto Intro Data Products
ENSTO
AV-rasia Keskiölevy mediatuotteille, va
REF. LS969TWWFI
7907119
GTIN.
6418677337734
AV-rasia Keskiölevy mediatuotteille, va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | muu |
---|---|
Käyttö | TAE |
Painettava merkintä | sisältää asennonosoitusalueen |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 8 mm |