AV-rasia HDM/USBI-terminaali, musta
Ensto Intro Data Products
ENSTO
AV-rasia HDM/USBI-terminaali, musta
REF. MALS1163SWFI
7907108
GTIN.
6418677337628
AV-rasia HDM/USBI-terminaali, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pinta-asennus | Kyllä |
---|---|
Kanava-asennus | Kyllä |
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus | Ei |
Kiinnitystapa | ruuvi |
Tietoliikenneyhteyksien määrä | 2 |
SAT/TV-yhteyksien määrä | 0 |
Radioyhteyksien määrä | 0 |
---|---|
Analogisten puhelinyhteyksien määrä | 0 |
ISDN-yhteyksien määrä | 0 |
Moduulipaikkojen lukumäärä | 2 |
Väri | musta |
RAL-numero | 9005 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO