Auxiliary changeover switch DX³ - 6A 250V AC - 0,5 module
DX3
Legrand
Auxiliary changeover switch DX³ - 6A 250V AC - 0,5 module
REF. LG-406258
3235240
GTIN.
3245064062589
Auxiliary changeover switch indicates the position of the associated device's contacts.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | apukytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 0.5 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 1 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Mitoitettu kytkentävirta | 6 A |
Nimellisjännite | 240 V |
---|---|
Jännitetyyppi | AC/DC |
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 8.8 mm |
Korkeus | 84.5 mm |
Syvyys | 77.7 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO