Atlantic metallikotelo 500 x 400 x 160 asennuslevyllä
Atlantic
Legrand
Atlantic metallikotelo 500 x 400 x 160 asennuslevyllä
REF. LG-036913
GTIN.
3414970696472
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | suljettu |
Oven tyyppi | yksittäinen |
Läpinäkyvä kansi/ovi | Ei |
Lukolla | Kyllä |
Korkeus | 500 mm |
Leveys | 400 mm |
Syvyys | 160 mm |
Upotussyvyys | 165 mm |
Sisäsyvyys | 140 mm |
Kotelon materiaalin vahvuus | 1 mm |
Oven/kannen materiaalin vahvuus | 1.5 mm |
Väri | harmaa |
---|---|
RAL-numero | 7035 |
Läpivientien määrä laipoille | 1 |
Laajennusmahdollisuus | Ei |
Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
Asennuslevyllä | Kyllä |
Soveltuu ulkokäyttöön | Kyllä |
Soveltuu salamasuojaukseen | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP66 |
Suojausluokka | I |
Iskunkestävyysluokka | IK10 |
Järjestelmän paloluokka | muu |
Lataukset
3 dokumentit
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen ohje
2 dokumentit
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
5 dokumentit
Sopimus
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Sopimus
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Sopimus
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Ympäristöseloste
Sopimus
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
VALITSE TOIMINTO