Asennustarvike KNX Upotuskotelo SP0081U/SC0081U
Jung KNX Products
ENSTO
Asennustarvike KNX Upotuskotelo SP0081U/SC0081U
REF. EBG24
2818196
GTIN.
4011377084155
Asennustarvike KNX Upotuskotelo SP0081U/SC0081U
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ohjainpaikkojen lukumäärä | 24 |
---|---|
Rungon rakenne | asennuskotelo |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Kotelon kannen väri | harmaa |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
---|---|
Leveys | 212 mm |
Korkeus | 124 mm |
Syvyys | 75 mm |