Asennusputki metalli JAP-25-2 Al C4 25x3000 MUS
Ensto JAP
ENSTO
Asennusputki metalli JAP-25-2 Al C4 25x3000 MUS
REF. JAP-25-2
1122010
GTIN.
6438100511388
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | alumiini |
---|---|
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | muu |
Pintakäsittelymenetelmä | pinnoittamaton |
Kiilloitettu pinta | Ei |
Harjattu pinta | Ei |
Malli / Tyyppi | jäykkä |
Liitäntä 1 | putkenpääty |
Liitäntä 2 | putkenpääty |
Väri | musta |
Uppoasennus | Ei |
Pinta-asennus | Kyllä |
---|---|
Soveltuu betonirakenteeseen | Kyllä |
Kone- ja järjestelmäasennus | Kyllä |
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti) | Ei |
Soveltuu valuasennukseen | Kyllä |
Soveltuu ulkoasennukseen | Kyllä |
Soveltuu puurakenteeseen | Kyllä |
Soveltuu onttoon seinään | Kyllä |
Maakaapeli | Kyllä |
Sisähalkaisija | 8 mm |
Ulkohalkaisija | 25 mm |